JAJSV13A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作周波数範囲 | 2412 | 2472 | MHz | ||
感度:11b 通信速度で 8% PER、11g/n/ax 通信速度で 10% PER | 1Mbps DSSS | -98 | dBm | ||
2Mbps DSSS | -95.3 | ||||
11Mbps CCK | -90 | ||||
6Mbps OFDM | -93.2 | ||||
54Mbps OFDM | -75.5 | ||||
HT MCS0 MM 4K | -93 | ||||
HT MCS7 MM 4K | -72.9 | ||||
HE MCS0 4K | -92.7 | ||||
HE MCS7 4K | -72.5 | ||||
最小入力レベル:11b 通信速度で 8% PER、11g/n/ax 通信速度で 10% PER | 1 DSSS | 0 | dBm | ||
OFDM6、HT MCS0、HE MCS0 | 0 | ||||
OFDM54、HT MCS7、HE MCS7 | -9 | ||||
隣接チャネル除去 | 1Mbps DSSS | 45 | dB | ||
11Mbps CCK | 39 | ||||
6Mbps OFDM | 20 | ||||
54Mbps OFDM | 3 | ||||
HT MCS0 | 20 | ||||
HT MCS7 | 3 | ||||
HE MCS0 | 16 | ||||
HE MCS7 | -1 | ||||
RSSI の精度 | -90dBm~-30dBm | -3 | 3 | dB |