JAJSV13A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
パラメータ | ピン | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VMAIN | デジタルおよびアナログのメイン電源電圧 - VDD_MAIN_IN、VDDA_IN1、VDDA_IN2 | 32、4、5 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
VPA | PA 用 DC 電源レール | 39、40 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
VIO | 入出力用 DC 電源レール | 17 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | |
VPP | OTP メモリ用 DC 電源レール | 35 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | |
TA | 動作時の周囲温度 | -40 | 85/105(1) | ℃ | ||
最大消費電力 | 2 | W |