JAJSV13A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
主な特長
Wi-Fi 6 (802.11ax)
CC33x1 デバイスでは Bluetooth® Low Energy 5.4 を使用
TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC
内蔵 2.4GHz および 5GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。
動作温度:-40℃~+105℃
最大 50Mbps のアプリケーション スループット