JAJSV13A April   2024  – July 2024 CC3350 , CC3351

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4システム図
  6. 5ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン ダイアグラム
    2. 5.2 ピン属性
  7. 6仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性
    5. 6.5  熱抵抗特性
    6. 6.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    7. 6.7  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    8. 6.8  WLAN のパフォーマンス:5GHz レシーバの特性
    9. 6.9  WLAN のパフォーマンス:5GHz トランスミッタ出力
    10. 6.10 BLE のパフォーマンス:レシーバの特性
    11. 6.11 BLE のパフォーマンス - トランスミッタの特性
    12. 6.12 消費電流 - 2.4GHz WLAN 静的モード
    13. 6.13 消費電流 - 2.4GHz WLAN 使用事例
    14. 6.14 消費電流 - 5GHz WLAN 静的モード
    15. 6.15 消費電流 - 5GHz WLAN 使用事例
    16. 6.16 消費電流 - BLE 静的モード
    17. 6.17 消費電流 - デバイスの状態
    18. 6.18 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.18.1 電源シーケンス
      2. 6.18.2 クロック供給の仕様
        1. 6.18.2.1 内部生成の低速クロック
        2. 6.18.2.2 外部発振器を使用する低速クロック
          1. 6.18.2.2.1 外部低速クロックの要件
        3. 6.18.2.3 外部水晶振動子 (XTAL) を使用する高速クロック
          1. 6.18.2.3.1 外部高速クロックの XTAL 仕様
    19. 6.19 インターフェイスのタイミング特性
      1. 6.19.1 SDIO タイミング仕様
        1. 6.19.1.1 SDIO タイミング図 - デフォルト速度
        2. 6.19.1.2 SDIO タイミング パラメータ - デフォルト速度
        3. 6.19.1.3 SDIO タイミング図 - 高速
        4. 6.19.1.4 SDIO タイミング パラメータ - 高速
      2. 6.19.2 SPI タイミング仕様
        1. 6.19.2.1 SPI タイミング図
        2. 6.19.2.2 SPI タイミング パラメータ
      3. 6.19.3 UART 4 線式インターフェイス
        1. 6.19.3.1 UART タイミング パラメータ
  8. 7アプリケーション、実装、およびレイアウト
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 製品の命名規則
    3. 8.3 ツールとソフトウェア
    4. 8.4 ドキュメントのサポート
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9改訂履歴

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ドキュメントのサポート

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

アプリケーション レポート

    CC33xx 製造ライン ガイドテキサス・インスツルメンツ™ では、デバイスの機能と性能を迅速に検証できるように、多くのリソースを提供しています。このドキュメントでは、CC33xx について製造ライン テストを行うために必要な情報を説明します。デバイスの機能は、テキサス・インスツルメンツが提供するツールとソフトウェアを使用して確認できます。徹底した検査には外部機器が必要になるため、性能試験はより複雑になります。
    SimpleLink CC33xx のセキュリティ機能このドキュメントでは、CC33xx のセキュリティ関連機能について説明します。これらの機能は、シンプルで簡潔な API、ツール、資料を含むエコシステムを通してベンダに提供されます。

ユーザー ガイド

    CC33xx WLAN 機能ユーザー ガイドこのドキュメントでは、CC33xx ファミリのデバイスおよび Wi-Fi® 機能、さらにテキサス・インスツルメンツ独自の拡張機能について説明します。このドキュメントには、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) の完全なセットは記載されておらず、機能の大まかな概要が記載されています。
    CC33xx ハードウェアの統合

    このドキュメントでは、CC330x を各種システムに統合する方法と、このデバイスのハードウェア要件について説明します。レイアウトと回路図に関する考慮事項もここに記載されています。このデータシートに記載されているデバイス性能を達成するために、これらの考慮事項に従うことを強く推奨します。