JAJSV13A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
ピン | 信号名 | タイプ |
DIR (I/O) |
電圧レベル | シャットダウン状態1 | 電源投入後の状態 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PA_LDO_OUT |
アナログ |
RF パワー アンプ LDO 出力 |
||||
2 |
RF_BG |
RF |
I/O |
Bluetooth Low Energy と WLAN 2.4GHz RF ポート |
|||
3 |
GND |
GND |
GND |
||||
4 |
VDDA_IN1 |
POW |
アナログ ドメイン用の 1.8V 電源 |
||||
5 |
VDDA_IN2 |
POW |
アナログ ドメイン用の 1.8V 電源 |
||||
6 |
HFXT_P |
アナログ |
正弦波 |
XTAL_P |
|||
7 |
HFXT_M |
アナログ |
XTAL_N |
||||
8 |
COEX_GRANT2 |
デジタル |
O |
VIO |
PD |
PD |
外部共存インターフェイス - 許可 |
9 |
COEX_PRIORITY2 |
デジタル |
I |
VIO |
PU |
PU |
外部共存インターフェイス - 優先度 |
10 |
COEX_REQ2 |
デジタル |
I |
VIO |
PU |
PU |
外部共存インターフェイス - 要求 |
11 |
UART RTS |
デジタル |
O |
VIO |
PU |
PU |
デバイス RTS 信号 - BLE HCI 用フロー制御 |
12 |
UART CTS |
デジタル |
I |
VIO |
PU |
PU |
デバイス CTS 信号 - BLE HCI 用フロー制御 |
13 |
UART RX |
デジタル |
I |
VIO |
PU |
PU |
BLE HCI 用 UART RX |
14 |
UART TX |
デジタル |
O |
VIO |
PU |
PU |
BLE HCI 用 UART TX |
15 |
ANT_SEL2 |
デジタル |
O |
VIO |
PD |
PD |
アンテナ選択制御ライン |
16 |
GND |
GND |
GND |
||||
17 |
VIO |
POW |
1.8V IO 電源 |
||||
18 |
SDIO CMD |
デジタル |
I/O |
VIO |
HiZ |
HiZ |
SDIO コマンドまたは SPI PICO |
19 |
SDIO CLK |
デジタル |
I |
VIO |
HiZ |
HiZ |
SDIO クロックまたは SPI クロック |
20 |
GND |
GND |
GND |
||||
21 |
SDIO D3 |
デジタル |
I/O |
VIO |
HiZ |
PU |
SDIO データ D3 または SPI CS |
22 |
SDIO D2 |
デジタル |
I/O |
VIO |
HiZ |
HiZ |
SDIO データ D2 |
23 |
SDIO D1 |
デジタル |
I/O |
VIO |
HiZ |
HiZ |
SDIO データ D1 |
24 |
SDIO D0 |
デジタル |
I/O |
VIO |
HiZ |
HiZ |
SDIO データ D0 または SPI POCI |
25 |
GND |
GND |
GND |
||||
26 |
SWCLK |
デジタル |
I |
VIO |
PD |
PD |
シリアル ワイヤ デバッグ クロック |
27 |
SWDIO |
デジタル |
I/O |
VIO |
PU |
PU |
シリアル ワイヤ デバッグ I/O |
28 |
LOGGER3 |
デジタル |
O |
VIO |
PU |
PU |
トレーサ (UART TX デバッグ ロガー) |
29 |
HOST_IRQ_WL3 |
デジタル |
O |
VIO |
PD |
0 |
WLAN のホストへの割り込み要求 |
30 |
HOST_IRQ_BLE3 |
デジタル |
O |
VIO |
PD |
PD |
BLE のホストへの割り込み要求 (共有 SDIO モード) |
31 |
DIG_LDO_OUT |
アナログ |
O |
デカップリング コンデンサへのデジタル LDO 出力 |
|||
32 |
VDD_MAIN_IN |
POW |
SRAM およびデジタル用の 1.8V 電源入力 |
||||
33 |
nRESET |
デジタル |
I |
VIO |
PD |
PD |
デバイスのイネーブル / ディセーブル用リセット ライン (アクティブ Low) |
34 |
SLOW_CLK_IN |
デジタル |
I |
VIO |
PD |
PD |
32.768kHz RTC クロック入力 |
35 |
VPP_IN |
POW |
1.8V OTP プログラミング入力電源 |
||||
36 |
FAST_CLK_REQ |
デジタル |
O |
VIO |
PD |
PD |
デバイスからの高速クロック要求 |
37 |
GND |
GND |
GND |
||||
38 |
RF_A |
RF |
WLAN 5GHz RF ポート |
||||
39 |
PA_LDO_IN |
POW |
PA 用 3.3V 電源 |
||||
40 |
PA_LDO_IN |
POW |
PA 用 3.3V 電源 |