JAJSV13A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 電源 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
連続 TX(1) | 1 DSSS | TX 出力:20.5dBm | VMain | 92 | mA | |
VPA | 270 | 310(1) | mA | |||
6 OFDM | TX 出力:20.2dBm | VMain | 110 | 170(1) | mA | |
VPA | 270 | 320(1) | mA | |||
54 OFDM | TX 出力:17.4dBm | VMain | 115 | mA | ||
VPA | 215 | mA | ||||
HT MCS0 | TX 出力 = 20.2dBm | VMain | 110 | mA | ||
VPA | 270 | mA | ||||
HT MCS7 | TX 出力:17.4dBm | VMain | 115 | mA | ||
VPA | 215 | mA | ||||
HE MCS0 | TX 出力 = 20.2dBm | VMain | 110 | mA | ||
VPA | 270 | mA | ||||
HE MCS7 | TX 出力:17.3dBm | VMain | 115 | mA | ||
VPA | 215 | mA | ||||
連続 RX | VMain | 62 | mA | |||
VPA | 0 | mA | ||||
連続リッスン (ビーコン用) | VMain | 55.5 |
mA | |||
VPA | 0 | mA |