JAJSV13A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
モード | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
DTIM=1 | 3.3V のシステム、外部 DC/DC へ 85% の効率で供給 DTIM = 1 (約 102ms) ごとに WLAN ビーコン受信 |
637 | µA | ||
1.8V のシステム DTIM = 1 (約 102ms) ごとに WLAN ビーコン受信 |
980 | ||||
DTIM=3 | 3.3V のシステム、外部 DC/DC へ 85% の効率で供給 DTIM = 3 (約 306ms) ごとに WLAN ビーコン受信 |
371 | |||
1.8V のシステム DTIM = 3 (約 306ms) ごとに WLAN ビーコン受信 |
570 | ||||
DTM=5 | 3.3V のシステム、外部 DC/DC へ 85% の効率で供給 DTIM = 5 (約 510ms) ごとに WLAN ビーコン受信 |
319 | |||
1.8V のシステム DTIM = 5 (約 510ms) ごとに WLAN ビーコン受信 |
490 |