JAJSV13A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 電源 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
連続 TX(1) | 6 OFDM | TX 出力:19.5dBm | VMain | 170 | 220(1) | mA |
VPA | 250 | 290(1) | mA | |||
54 OFDM | TX 出力:15.1dBm | VMain | 175 | mA | ||
VPA | 190 | mA | ||||
HT MCS0 | TX 出力:19.5dBm | VMain | 170 | mA | ||
VPA | 250 | mA | ||||
HT MCS7 | TX 出力:15.1dBm | VMain | 175 | mA | ||
VPA | 190 | mA | ||||
HE MCS0 | TX 出力:19.5dBm | VMain | 170 | mA | ||
VPA | 250 | mA | ||||
HE MCS7 | TX 出力:15dBm | VMain | 175 | mA | ||
VPA | 190 | mA | ||||
連続 RX | VMain | 110 | mA | |||
VPA | 0 | mA | ||||
連続リッスン (ビーコン用) | VMain | 88 | mA | |||
VPA | 0 | mA |