このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
マイクロコントローラ
ペリフェラル
システム サービス
無線
Wi-Fi 6 (802.11ax)
セキュリティ機能
クロック ソース
パワー マネージメント
主な利点
パッケージ
SimpleLink™ Wi-Fi システム オン チップの CC35xx ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを確実に接続できます。CC35xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。CC3550E および CC3551E は、このピン互換ファミリの最初のデュアルバンド デバイスです。
CC355xE は、Wi-Fi および BLE の最新規格を提供するとともに、Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11 ac) との互換性を維持しています。これらの CC355xE は、 テキサス・インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップです。そのため、CC355xE は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、RTOS ソフトウェアを使用した、コスト重視の組込みアプリケーションに最適な選択肢です。CC355xE は、小型の PCB フットプリントと高度に最適化された部品表により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現します。
部品番号 | Wi-Fi 6 2.4GHz および 5GHz SISO | Bluetooth Low Energy |
---|---|---|
CC3550E | ✔ | |
CC3551E | ✔ | ✔ |