JAJSG43B June 2012 – September 2018 CC430F5123 , CC430F5125 , CC430F5143 , CC430F5145 , CC430F5147 , CC430F6147
PRODUCTION DATA.
Table 6-55 lists the content of the device descriptor tag-length-value (TLV) structure for CC430F614x and CC430F514x device types.
Table 6-56 lists the content of the device descriptor tag-length-value (TLV) structure for CC430F512x device types.
DESCRIPTION | ADDRESS | SIZE (bytes) | VALUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6147 | F6145 | F6143 | F5147 | F5145 | F5143 | ||||
Info Block | Info length | 01A00h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h |
CRC length | 01A01h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
CRC value | 01A02h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Device ID | 01A04h | 1 | 035h | 036h | 037h | 038h | 039h | 03Ah | |
Device ID | 01A05h | 1 | 081h | 081h | 081h | 081h | 081h | 081h | |
Hardware revision | 01A06h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Firmware revision | 01A07h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die Record | Die record tag | 01A08h | 1 | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
Die record length | 01A09h | 1 | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
Lot/wafer ID | 01A0Ah | 4 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die X position | 01A0Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die Y position | 01A10h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test results | 01A12h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC10 Calibration | ADC10 calibration Tag | 01A14h | 1 | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h |
ADC10 calibration length | 01A15h | 1 | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
ADC gain factor | 01A16h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC offset | 01A18h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 1.5-V reference
Temperature sensor 30°C |
01A1Ah | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 1.5-V reference
Temperature sensor 85°C |
01A1Ch | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.0-V reference
Temperature sensor 30°C |
01A1Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.0-V reference
Temperature sensor 85°C |
01A20h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.5-V reference
Temperature sensor 30°C |
01A22h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.5-V reference
Temperature sensor 85°C |
01A24h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
REF Calibration | REF calibration tag | 01A26h | 1 | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
REF calibration length | 01A27h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
1.5-V reference factor | 01A28h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
2.0-V reference factor | 01A2Ah | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
2.5-V reference factor | 01A2Ch | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Peripheral Descriptor (PD) | Peripheral descriptor tag | 01A2Eh | 1 | 02h | 02h | 02h | 02h | 02h | 02h |
Peripheral descriptor length | 01A2Fh | 1 | 5Dh | 5Dh | 5Dh | 5Bh | 5Bh | 5Bh | |
Peripheral descriptors | 01A30h | PD Length | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
DESCRIPTION | ADDRESS | SIZE (bytes) | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|
F5125 | F5123 | ||||
Info Block | Info length | 01A00h | 1 | 06h | 06h |
CRC length | 01A01h | 1 | 06h | 06h | |
CRC value | 01A02h | 2 | Per unit | Per unit | |
Device ID | 01A04h | 1 | 03Bh | 03Ch | |
Device ID | 01A05h | 1 | 081h | 081h | |
Hardware revision | 01A06h | 1 | Per unit | Per unit | |
Firmware revision | 01A07h | 1 | Per unit | Per unit | |
Die Record | Die record tag | 01A08h | 1 | 08h | 08h |
Die record length | 01A09h | 1 | 0Ah | 0Ah | |
Lot/wafer ID | 01A0Ah | 4 | Per unit | Per unit | |
Die X position | 01A0Eh | 2 | Per unit | Per unit | |
Die Y position | 01A10h | 2 | Per unit | Per unit | |
Test results | 01A12h | 2 | Per unit | Per unit | |
Empty Descriptor | Empty tag | 01A14h | 1 | 05h | 05h |
Empty tag length | 01A15h | 1 | 10h | 10h | |
01A16h | 16 | Undefined | Undefined | ||
REF Calibration | REF calibration tag | 01A26h | 1 | 12h | 12h |
REF calibration length | 01A27h | 1 | 06h | 06h | |
1.5-V reference factor | 01A28h | 2 | Per unit | Per unit | |
2.0-V reference factor | 01A2Ah | 2 | Per unit | Per unit | |
2.5-V reference factor | 01A2Ch | 2 | Per unit | Per unit | |
Peripheral Descriptor (PD) | Peripheral descriptor tag | 01A2Eh | 1 | 02h | 02h |
Peripheral descriptor length | 01A2Fh | 1 | 59h | 59h | |
Peripheral descriptors | 01A30h | PD Length | ... | ... |