DATA SHEET
CD405xB-Q1 8 チャネルを 1 セット備えた、車載用 CMOS アナログ・マルチプレクサ / デマルチプレクサ、ロジック・レベル変換付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
- デジタル:3V~20V
- アナログ:20VP-P 以下
- 低いオン抵抗、15VP-P 信号入力範囲で、VDD - VEE = 18V において 125Ω (代表値)
- 高いオフ抵抗、
VDD - VEE = 18V でチャネル・リーク ±100pA (代表値)
- 3V~20V のデジタル・アドレッシング信号 (VDD - VSS = 3V~20V) のロジック・レベル変換により、20VP-P (VDD - VEE = 20V) に一致するスイッチ特性にアナログ信号をスイッチング、rON 5Ω (代表値、VDD - VEE = 15V の場合) ですべてのデジタル制御入力および電源条件において非常に低い静止電力、VDD - VSS = VDD - VEE = 10V において 0.2µW (代表値)
- オンチップでバイナリ・アドレスをデコード
- 5V、10V、15V のパラメータ定格
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
- Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除