デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
CD40x7B CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスとオフ状態のリーク電流が低く、内部アドレス デコード機能を備えたデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのデバイスをデマルチプレクサとして使用する場合、チャネルの IN 端子または OUT 端子が出力となり、共通 OUT 端子または IN 端子が入力となります。また、オン抵抗は入力範囲全体にわたって比較的一定です。
CD4067B は、4 つのバイナリ制御入力 A、B、C、D と 1 つの禁止入力を備えた 16 チャネル マルチプレクサで、どの入力の組み合わせでも 1 つのスイッチが選択されるように構成されています。
禁止入力にロジック 1 が印加されると、すべてのチャネルがオフになります。
CD40x7B タイプは、24 リードのハーメチック デュアル インライン セラミック パッケージ (F3A サフィックス)、24 リードのデュアル インライン プラスチック パッケージ (E サフィックス)、24 リードのスモール アウトライン パッケージ (M、M96、NSR サフィックス)、24 リードのシン シュリンク スモール アウトライン パッケージ (P および PWR サフィックス) で供給されます。
部品番号 | チャネル | パッケージ (1) |
---|---|---|
CD4067B | 2 チャネル 8:1 差動マルチプレクサ | PW (TSSOP、24) |
DW (SOIC、24) |