JAJSV32D January 2001 – July 2024 CD54AC00 , CD74AC00
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
‘AC00 デバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートは、ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC00 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
J (CDIP、14) | 19.56mm × 7.9mm | 19.56mm × 6.67mm |