JAJSUO2D November   1998  – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 タイミング図
    9. 4.9 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内、CL = 50pF (特に記述のない限り) (「パラメータ測定情報」を参照)
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) VCC -55℃~125℃ -40℃~85℃ 単位
最小値 最大値 最小値 最大値
fmax 1.5 V 7 8 MHz
3.3 V ± 0.3 V 64 73
5 V ± 0.5 V 90 103
tpd CLK RCO 1.5 V 209 190 ns
3.3 V ± 0.3 V 6 23.4 6 21
5 V ± 0.5 V 4.3 16.7 4.3 15.2
任意の Q 1.5 V 207 188
3.3 V ± 0.3 V 5.9 23.1 5.9 21
5 V ± 0.5 V 4.2 16.5 4.2 15
ENT RCO 1.5 V 129 117
3.3 V ± 0.3 V 3.6 14.4 3.7 13.1
5 V ± 0.5 V 2.6 10.3 2.7 9.4
CLR 任意の Q 1.5 V 207 188
3.3 V ± 0.3 V 5.9 23.1 5.9 21
5 V ± 0.5 V 4.2 16.5 4.2 15
RCO 1.5 V 207 188
3.3 V ± 0.3 V 5.9 23.1 5.9 21
5 V ± 0.5 V 4.2 16.5 4.2 15