JAJSUO2D November 1998 – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'AC161 デバイスは 4 ビット バイナリ カウンタです。これらの同期プリセット可能カウンタは、高速計数処理に使う内部キャリー ルック アヘッド機能を備えています。これらのデバイスは完全にプログラム可能です。つまり、0~9 または 15 の任意の数値にプリセットできます。プリセットは同期的であるため、ロード入力に Low レベルを設定すると、カウンタは無効化され、イネーブル入力のレベルに関係なく、次のクロック パルスの後、出力は設定データと一致します。
クリア機能は非同期です。クリア (CLR) 入力が Low レベルになると、CLK、ロード (LOAD)、イネーブル入力のレベルに関係なく、4 つのフリップ フロップ出力はすべて Low に設定されます。
キャリー ルック アヘッド回路を使うと、ゲートを追加することなく、n ビット同期アプリケーションのためのカスケード カウンタを実現できます。この機能を実現するための手段が、EN、ENT、RCO (リップル キャリー出力) です。カウントするには、ENP と ENT の両方を High にする必要があり、ENT がフィードフォワードされることで、RCO が有効化されます。RCO が有効化されると、カウントが最大値 (9 または 15、QA が High) の間、High レベルのパルスが生成されます。この High レベルのオーバーフロー リップル キャリー パルスを使用して、連続カスケード段を実現できます。CLK のレベルに関係なく、ENP または ENT での遷移が許可されます。
これらのカウンタは、完全に独立したクロック回路を備えています。動作モードを変更する制御入力 (ENP、ENT、LOAD) の変化は、クロックの立ち上がりエッジまで、カウンタの内容に影響を与えません。カウンタの機能 (有効化、無効化、ロード、カウントのいずれか) は、安定したセットアップおよびホールド時間を満たす条件のみによって決定されます。