JAJSUO2D November 1998 – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力 | 出力 | 機能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLR | CLK | ENP | ENT | LOAD | A、B、C、D | Qn | RCO | |
L | X | X | X | X | X | L | L | リセット (クリア) |
H | ↑ | X | X | l | l | L | L | パラレル負荷 |
H | ↑ | X | X | l | h | H | 注 1 | |
H | ↑ | h | h | h | X | カウント | 注 1 | カウント |
H | X | l | X | h | X | qn | 注 1 | インヒビット (禁止) |
H | X | X | l | h | X | qn | L |
H = High レベル、L = Low レベル、X = ドント ケア、h = CLK の Low から High への遷移の前の High レベルのセットアップ時間、l = CLK の Low から High への遷移の前の Low レベルのセットアップ時間、q = CLK の Low から High への遷移の前のリファレンス出力の状態、↑ = CLK の Low から High への遷移。
NOTE 1:ENT が High であり、かつカウンタが最終カウントになると、RCO 出力は High になります。