JAJSSB1D November 1998 – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'AC164 および 'ACT164 は、アドバンスト CMOS ロジック技術を利用した非同期リセット付き 8 ビット シリアル入力 / パラレル出力シフト レジスタです。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC(T)164 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4 mm | 19.3mm × 6.35 mm | |
PW (TSSOP、14) | 5 mm × 6.4mm | 5 mm × 4.4mm |