JAJSSB1D November   1998  – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 DC の電気的仕様
    6. 4.6 スイッチング機能の前提条件
    7. 4.7 スイッチング仕様
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 標準 CMOS 入力
      2. 6.3.2 TTL 互換 CMOS 入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 7.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 7.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 7.2.1.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
サーマルパッド・メカニカル・データ

DC の電気的仕様

パラメータ テスト条件 VCC (V) 25°C -40°C~85°C -55°C~125°C 単位
VI (V) IO (mA) 最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
AC タイプ
VIH High レベル入力電圧 - - 1.5 1.2 - 1.2 - 1.2 - V
3 2.1 - 2.1 - 2.1 - V
5.5 3.85 - 3.85 - 3.85 - V
VIL Low レベル入力電圧 - - 1.5 - 0.3 - 0.3 - 0.3 V
3 - 0.9 - 0.9 - 0.9 V
5.5 - 1.65 - 1.65 - 1.65 V
VOH High レベル出力電圧 VIH または VIL -0.05 1.5 1.4 - 1.4 - 1.4 - V
-0.05 3 2.9 - 2.9 - 2.9 - V
-0.05 4.5 4.4 - 4.4 - 4.4 - V
-4 3 2.58 - 2.48 - 2.4 - V
-24 4.5 3.94 - 3.8 - 3.7 - V
-75 (1)(2) 5.5 - - 3.85 - - - V
-50 (1)(2) 5.5 - - - - 3.85 - V
VOL Low レベル出力電圧 VIH または VIL 0.05 1.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.05 3 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.05 4.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
12 3 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
24 4.5 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
75 (1)(2) 5.5 - - - 1.65 - - V
50(1)(2) 5.5 - - - - - 1.65 V
II 入力リーク電流 VCC または GND - 5.5 - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
ICC 静止電源電流 MSI VCC または GND 0 5.5 - 8 - 80 - 160 μA
ACT タイプ
VIH High レベル入力電圧 - - 4.5~5.5 2 - 2 - 2 - V
VIL Low レベル入力電圧 - - 4.5~5.5 - 0.8 - 0.8 - 0.8 V
VOH High レベル出力電圧 VIH または VIL -0.05 4.5 4.4 - 4.4 - 4.4 - V
-24 4.5 3.94 - 3.8 - 3.7 - V
-75(1)(2) 5.5 - - 3.85 - - - V
-50 (1)(2) 5.5 - - - - 3.85 - V
VOL Low レベル出力電圧 VIH または VIL 0.05 4.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
24 4.5 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
75 (1)(2) 5.5 - - - 1.65 - - V
50 (1)(2) 5.5 - - - - - 1.65 V
II 入力リーク電流 VCC または GND - 5.5 - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
ICC 静止電源電流 MSI VCC または GND 0 5.5 - 8 - 80 - 160 μA
ΔICC 入力ピンごとの追加電源電流 TTL 入力が High 1 単位負荷 VCC -2.1 - 4.5~5.5 - 2.4 - 2.8 - 3 mA
一度に 1 つの出力をテストし、持続時間が 1 秒を超えないようにします。測定は、電流を強制的に供給し、電圧を測定して消費電力を最小限に抑えます。
このテストでは、85で 50Ω、125で 75Ω の最低伝送ライン駆動能力を検証します。
表 4-1 ACT 入力負荷表
入力 単位負荷
A、B 0.5
CLR 0.74
CLK 0.71

単位負荷は、DC 電気的特性表に規定されている ΔICC 制限値 (たとえば 25で最大 2.4mA) です。