JAJSW00A December 1998 – December 2024 CD54AC299 , CD54ACT299 , CD74AC299 , CD74AC323 , CD74ACT299
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
6ns @ VCC = 5V、TA = 25°C、CL = 50pF
RCA CDx4AC299 と CD74AC323 および CDx4ACT299 は、共通パラレル I/O ピンを備えた 3 ステート、8 入力ユニバーサルシフト/ストレージレジスタです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC(T)299/CD74AC323 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm |