JAJSV61A March 2003 – August 2024 CD54AC32 , CD74AC32
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | -55°C to 125°C | -40°C to 85°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A or B | Y | 3.3 | 13.3 | 3.4 | 12.1 | ns |
tPHL | 3.3 | 13.3 | 3.4 | 12.1 |