JAJSUM1A December 1998 – May 2024 CD54AC373 , CD54ACT373 , CD74AC373 , CD74ACT373
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
RCA-CDx4AC373 および CDx4ACT373 は、RCA アドバンスト CMOS テクノロジを使用したオクタル トランスペアレント 3 ステート ラッチです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC/ACT373 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
OE | 1 | Input | 3-state output enable input |
0Q | 2 | Output | Output for channel 0 |
0D | 3 | Input | Input for channel 0 |
1D | 4 | Input | Input for channel 1 |
1Q | 5 | Output | Output for channel 1 |
2Q | 6 | Output | Output for channel 2 |
2D | 7 | Input | Input for channel 2 |
3D | 8 | Input | Input for channel 3 |
3Q | 9 | Output | Output for channel 3 |
GND | 10 | — | Ground |
LE | 11 | Input | Latch enable input (active HIGH) |
4Q | 12 | Output | Output for channel 4 |
4D | 13 | Input | Input for channel 4 |
5D | 14 | Input | Input for channel 5 |
5Q | 15 | Output | Output for channel 5 |
6Q | 16 | Output | Output for channel 6 |
6D | 17 | Input | Input for channel 6 |
7D | 18 | Input | Input for channel 7 |
7Q | 19 | Output | Output for channel 7 |
VCC | 20 | — | Supply voltage |