JAJSU06A December 1998 – March 2024 CD54AC374 , CD54ACT374 , CD74AC374 , CD74AC534 , CD74ACT374
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
’AC374 デバイスの 8 つのフリップ フロップは、D タイプ エッジ トリガ フリップ フロップです。クロック (CLK) 入力の立ち上がり遷移で、データ (D) 入力で設定されたロジック レベルに Q 出力が設定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC/ACT374, CD74AC534 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |