JAJSU06A December 1998 – March 2024 CD54AC374 , CD54ACT374 , CD74AC374 , CD74AC534 , CD74ACT374
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply-voltage | -0.5 | 6 | V | |
IIK | Input diode current | (VI < -0.5 V or V, > VCC ± 0.5 V) | ±20 | mA | |
IOK | Output diode current | VO< -0.5 V or VO> VCC + 0.5 V) | ±50 | mA | |
IO | Output source or sink current per output pin | (VO > -0.5 V or VO < VCC + 0.5 V) | ±50 | mA | |
DC Vcc or ground current (ICC or IGND) | ±100 | mA(2) | |||
Tstg | Storage temperature | -65 | +150 | °C |