デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
’ACT08 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A • B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4ACT08 | N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm |
D (SOIC、14) | 8.65 mm × 6 mm | 8.65 mm × 3.91 mm | |
J (CDIP、14) | 19.56mm × 7.9mm | 19.56mm × 6.67mm |