JAJSV59C January 2001 – August 2024 CD54ACT08 , CD74ACT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | 入力 | チャネル 1、入力 A |
1B | 2 | 入力 | チャネル 1、入力 B |
1Y | 3 | 出力 | チャネル 1、出力 Y |
2A | 4 | 入力 | チャネル 2、入力 A |
2B | 5 | 入力 | チャネル 2、入力 B |
2Y | 6 | 出力 | チャネル 2、出力 Y |
GND | 7 | — | グランド |
3Y | 8 | 出力 | チャネル 3、出力 Y |
3A | 9 | 入力 | チャネル 3、入力 A |
3B | 10 | 入力 | チャネル 3、入力 B |
4Y | 11 | 出力 | チャネル 4、出力 Y |
4A | 12 | 入力 | チャネル 4、入力 A |
4B | 13 | 入力 | チャネル 4、入力 B |
VCC | 14 | — | 正の電源 |