JAJSUE2A April 2003 – April 2024 CD54ACT174 , CD74ACT174
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'ACT174 デバイスは、ダイレクト クリア (CLR) 入力を備えたポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップで、4.5V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4ACT174 | N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |