JAJSV58A March 2003 – August 2024 CD54ACT32 , CD74ACT32
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | I/O | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | SOIC, PDIP, CDIP | |||
1A | 1 | I | 1A Input | |
1B | 2 | I | 1B Input | |
1Y | 3 | O | 1Y Output | |
2A | 4 | I | 2A Input | |
2B | 5 | I | 2B Input | |
2Y | 6 | O | 2Y Output | |
3Y | 8 | O | 3Y Output | |
3A | 9 | I | 3A Input | |
3B | 10 | I | 3B Input | |
4Y | 11 | O | 4Y Output | |
4A | 12 | I | 4A Input | |
4B | 13 | I | 4B Input | |
GND | 7 | — | Ground Pin | |
NC | — | — | No Connection | |
VCC | 14 | — | Power Pin |