JAJSPN3D November 1997 – April 2021 CD54HC125 , CD74HC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、3 ステート出力を備えた 4 つの独立したバッファが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC125M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
CD74HC125E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
CD54HC125F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |