JAJSNC7J November 1998 – November 2021 CD54HC138 , CD54HC238 , CD54HCT138 , CD54HCT238 , CD74HC138 , CD74HC238 , CD74HCT138 , CD74HCT238
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDx4HC(T)138 および '238 は、1 つの通常の (アクティブ HIGH) 出力ストローブ (G2) と 2 つのアクティブ LOW 出力ストローブ (G1、G0) を備えた 3~8 デコーダです。いずれかのストローブ入力により出力が無効化されると、すべての出力は HIGH 状態に強制されます。ストローブ入力により出力が無効化されている場合以外は、選択された出力のみが LOW であり、その他のすべての出力は HIGH です。
CDx4HC(T)238 は、1 つの通常の (アクティブ HIGH) 出力ストローブ (G2) と 2 つのアクティブ LOW 出力ストローブ (G1、G0) を備えた 3~8 デコーダです。いずれかのストローブ入力により出力が無効化されると、すべての出力は LOW 状態に強制されます。ストローブ入力により出力が無効化されている場合以外は、選択された出力のみが HIGH であり、その他のすべての出力は LOW です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC138E | PDIP (16) | 25.40mm × 6.35mm |
CD74HCT138E | PDIP (16) | 25.40mm × 6.35mm |
CD74HCT238E | PDIP (16) | 25.40mm × 6.35mm |
CD74HC138M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT238M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC238NS | SO (16) | 10.20mm × 5.30mm |
CD74HC238PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
CD74HCT238PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
CD54HC138F | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
CD54HCT138F | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
CD54HCT238F | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |