JAJSOA6D November 1998 – March 2022 CD54HC251 , CD54HCT251 , CD74HC251 , CD74HCT251
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC251 および HCT251 は、スリー・ステート出力を備えた 8 チャネルのデジタル・マルチプレクサで、高速シリコンゲート CMOS テクノロジーを使用して製造されています。標準 CMOS IC の低消費電力と、10 個の LSTTL 負荷に耐える駆動能力とを合わせ持っています。スリー・ステート機能を備えているため、バス指向システムでのバス・ラインとのインターフェイスに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC251F | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD54HCT251F | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC251M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT251M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC251E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT251E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
Changes from Revision C (October 2003) to Revision D (March 2022)