JAJSNS9C February 2001 – May 2022 CD54HC373 , CD74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC373 デバイスは、2V~6V の VCC で動作するように設計されたオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。
ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH の場合、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE を LOW にすると、D 入力のロジック・レベルで Q 出力がラッチされます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC373M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HC373E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
CD54HC373F | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |