JAJSO09F August 1997 – February 2022 CD54HC4002 , CD74HC4002
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage range | HC Types | 2 | 6 | V |
HCT Types | 4.5 | 5.5 | V | ||
VI, VO | Input or output voltage | 0 | VCC | V | |
tt | Input rise and fall time | 2 V | 1000 | ns | |
4.5 V | 500 | ns | |||
6 V | 400 | ns | |||
TA | Temperature range | –55 | 125 | ℃ |