JAJSOZ0E November 1998 – July 2022 CD54HC4040 , CD54HCT4040 , CD74HC4040 , CD74HCT4040
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC4040 および ’HCT4040 は、14 段リップルキャリー・バイナリ・カウンタです。すべてのカウンタ段は、コントローラ・フリップフロップです。段の状態は、各入力パルスの負のクロック遷移時に 1 カウント進み、MR ラインが High 電圧レベルになると、すべてのカウンタがゼロ状態にリセットされます。すべての入出力はバッファ付きです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC4040 | J (CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD54HCT4040 | J (CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC4040 | D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
N (PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm | |
CD74HCT4040 | D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
N (PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
Changes from Revision D (October 2003) to Revision E (July 2022)