JAJSUZ1E February 1998 – July 2024 CD54HC4066 , CD74HC4066 , CD74HCT4066
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
’HC4066 および CD74HCT4066 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
これらのスイッチは、金属ゲート CD4066B デバイスと同じリニアなオン抵抗という特長を備えています。各スイッチは、制御入力に High レベルの電圧が印加されるとオンになります。
部品番号 | 温度範囲 (°C) | パッケージ (1) |
---|---|---|
CD74HC4066 | -55~125 | D (SOIC、14) |
-55~125 | PW (TSSOP、14) | |
CD74HCT4066 | -55~125 | D (SOIC、14) |