JAJSUZ1E February 1998 – July 2024 CD54HC4066 , CD74HC4066 , CD74HCT4066
PRODUCTION DATA
’HC4066 および CD74HCT4066 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
これらのスイッチは、金属ゲート CD4066B デバイスと同じリニアなオン抵抗という特長を備えています。各スイッチは、制御入力に High レベルの電圧が印加されるとオンになります。
部品番号 | 温度範囲 (°C) | パッケージ (1) |
---|---|---|
CD74HC4066 | -55~125 | D (SOIC、14) |
-55~125 | PW (TSSOP、14) | |
CD74HCT4066 | -55~125 | D (SOIC、14) |