JAJSNM8C February 2001 – May 2022 CD54HC573 , CD74HC573
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC573 デバイスは、2V~6V の VCC で動作するように設計されたオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC574DW | SOIC (20) | 12.8mm × 7.50mm |
SN74HC574N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN54HC574J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |