JAJSNV6E September 1997 – October 2022 CD54HC688 , CD54HCT688 , CD74HC688 , CD74HCT688
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC688 および ’HCT688 は、2 つの 8 ビット・バイナリ・ワードの比較を必要とするコンピュータとロジック・アプリケーションで使用するように設計された 8 ビット・マグニチュード・コンパレータです。比較したワードが等しいときに出力 (Y) が Low になり、カスケード接続されたアプリケーションで次のデバイスのイネーブル入力として使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC688M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HCT688M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HC688E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
CD74HCT688E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
CD74HC688NSR | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
CD74HC688PWR | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
CD54HC688F3A | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD54HCT688F3A | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |