デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDx4HC74 デバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガ型フリップ・フロップが内蔵されており、それぞれに非同期のプリセット・ピンとクリア・ピンが備わっています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC74M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
CD74HC74E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
CD54HC74F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |