JAJSNT9J March 1998 – October 2022 CD54HC112 , CD54HCT112 , CD74HC112 , CD74HCT112
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC112 および ’HCT112 はシリコンゲート CMOS 技術を使用して、LSTTL 部品と同等の動作速度を実現しています。これらのデバイスは、標準 CMOS IC の低消費電力と、10 個の LSTTL 負荷に耐える駆動能力とを合わせ持っています。
これらのフリップ・フロップは、独立した J、K、PRE、CLR、クロック入力と Q および Q の各出力を備えています。これらは、クロック・パルスが負方向に遷移する時に状態が変化します。PRE と CLR は、低レベル入力によって非同期で行われます。
HCT ロジック・ファミリの機能およびピン配置は、標準の LS ロジック・ファミリと互換です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC112F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC112M96 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC112E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT112E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC112NSR | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
CD74HC112PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |