JAJSMC5A June 2020 – August 2024 CD54HCT125 , CD74HCT125
PRODUCTION DATA
このデバイスには、3 ステート出力を備えた 4 つの独立したバッファが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4HCT125 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
N (PDIP、14) | 19.30mm × 9.4mm | 19.30mm × 6.35mm | |
J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.7mm | 19.56mm × 4.57mm |