JAJSNQ8E February 2001 – June 2022 CD54HCT573 , CD74HCT573
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HCT573 デバイスはオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH の場合、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE を LOW にすると、D 入力のロジック・レベルで Q 出力がラッチされます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HCT573M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HCT573DBR | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
CD74HCT573E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
CD54HCT573F | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |