JAJSQV4E January 2001 – August 2024 CD54AC04 , CD74AC04
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | –40°C TO 85°C | –55°C TO 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | Y | 1.7 | 5.9 | 1.6 | 6.5 | ns |
tPHL | 1.7 | 5.9 | 1.6 | 6.5 |