JAJSUO2D November 1998 – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25℃ | -55℃~125℃ | -40℃~85℃ | 単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VCC | 電源電圧 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | V | ||||
VCC = 3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
VCC = 5.5 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.5 V | 0.3 | 0.3 | 0.3 | V | ||||
VCC = 3 V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||
VCC = 5.5 V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | 0 | VCC | V | ||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | 0 | VCC | V | ||
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 4.5 V~5.5 V | -24 | -24 | -24 | mA | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 4.5 V~5.5 V | 24 | 24 | 24 | |||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.5 V~3 V | 50 | 50 | 50 | ns/V | ||||
VCC = 3.6 V~5.5 V | 20 | 20 | 20 |