JAJSUO2D November   1998  – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 タイミング図
    9. 4.9 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • N|16
  • D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

'AC161 デバイスは 4 ビット バイナリ カウンタです。これらの同期プリセット可能カウンタは、高速計数処理に使う内部キャリー ルック アヘッド機能を備えています。これらのデバイスは完全にプログラム可能です。つまり、0~9 または 15 の任意の数値にプリセットできます。プリセットは同期的であるため、ロード入力に Low レベルを設定すると、カウンタは無効化され、イネーブル入力のレベルに関係なく、次のクロック パルスの後、出力は設定データと一致します。

クリア機能は非同期です。クリア (CLR) 入力が Low レベルになると、CLK、ロード (LOAD)、イネーブル入力のレベルに関係なく、4 つのフリップ フロップ出力はすべて Low に設定されます。

キャリー ルック アヘッド回路を使うと、ゲートを追加することなく、n ビット同期アプリケーションのためのカスケード カウンタを実現できます。この機能を実現するための手段が、EN、ENT、RCO (リップル キャリー出力) です。カウントするには、ENP と ENT の両方を High にする必要があり、ENT がフィードフォワードされることで、RCO が有効化されます。RCO が有効化されると、カウントが最大値 (9 または 15、QA が High) の間、High レベルのパルスが生成されます。この High レベルのオーバーフロー リップル キャリー パルスを使用して、連続カスケード段を実現できます。CLK のレベルに関係なく、ENP または ENT での遷移が許可されます。

これらのカウンタは、完全に独立したクロック回路を備えています。動作モードを変更する制御入力 (ENP、ENT、LOAD) の変化は、クロックの立ち上がりエッジまで、カウンタの内容に影響を与えません。カウンタの機能 (有効化、無効化、ロード、カウントのいずれか) は、安定したセットアップおよびホールド時間を満たす条件のみによって決定されます。