JAJSUO2D November 1998 – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -55℃~125℃ | -40℃~85℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||||
VOH | VI = VIH または VIL | IOH = -50 µA | 1.5 V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | V | |||||
3 V | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
4.5 V | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
IOH = -4 mA | 3 V | 2.58 | 2.4 | 2.48 | ||||||||
IOH = -24 mA | 4.5 V | 3.94 | 3.7 | 3.8 | ||||||||
IOH = -50mA† | 5.5 V | – | 3.85 | – | ||||||||
IOH = -75mA† | 5.5 V | – | – | 3.85 | ||||||||
VOL | VI = VIH または V IL | IOL = 50 µA | 1.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
3 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
4.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
IOL = 12 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
IOL = 50mA† | 5.5 V | 1.65 | ||||||||||
IOL = 75mA† | 5.5 V | 1.65 | ||||||||||
II | VI = VCC または GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | µA | ||||||
ICC | VI = VCC または GND | IO = 0 | 5.5 V | 8 | 160 | 80 | µA | |||||
Ci | 10 | 10 | 10 | pF |