JAJSV95A August 1998 – August 2024 CD74AC251
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD74AC251 8 入力マルチプレクサは、Harris アドバンスト CMOS ロジック テクノロジを採用しています。このマルチプレクサには、真 (Y) 出力と補数 (Y) 出力の両方に加えて、出力イネーブル (OE) 入力があります。このデバイスをイネーブルにするには、OE を Low ロジック レベルにする必要があります。OE 入力が High のとき、両方の出力がハイ インピーダンス状態になります。イネーブルのとき、データ選択入力のアドレス情報によって、どのデータ入力を Y 出力および Y 出力に転送するかが決定されます。