JAJSU06A December 1998 – March 2024 CD54AC374 , CD54ACT374 , CD74AC374 , CD74AC534 , CD74ACT374
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’AC374 デバイスの 8 つのフリップ フロップは、D タイプ エッジ トリガ フリップ フロップです。クロック (CLK) 入力の立ち上がり遷移で、データ (D) 入力で設定されたロジック レベルに Q 出力が設定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC/ACT374, CD74AC534 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |