JAJSV52C January 2001 – August 2024 CD54ACT00 , CD74ACT00
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4ACT00 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
J (CDIP、14) | 19.55mm × 7.9mm | 19.55mm × 6.7mm |