JAJSV84D January 2001 – August 2024 CD54ACT05 , CD74ACT05
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | –40°C TO 85°C |
–55°C TO 125°C |
UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
VOL | VI = VIH or VIL | IOL = 50 mA | 4.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.44 | 0.5 | ||||||
IOL = 50 mA(1) | 5.5 V | 1.65 | ||||||||
IOL = 75 mA(1) | 5.5 V | 1.65 | ||||||||
II | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | ||||
ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | 80 | μA | |||
ΔICC | VI = VCC – 2.1 V | 4.5 V to 5.5 V | 2.4 | 2.8 | 3 | mA | ||||
Ci | 10 | 10 | 10 | pF |
Input | Unit Load |
---|---|
A | 0.18 |