JAJSQZ9B november 2002 – august 2023 CD74ACT14
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
− 55°C to 125°C | − 40°C to 85°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | Y | 3.6 | 14.5 | 3.7 | 13.2 | ns |
tPHL | 2.4 | 9.5 | 2.4 | 8.6 |